Группы товаров
Натяжные салазки короткие для конструкционной системы зажима
K1747

Натяжные салазки короткие для конструкционной системы зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).Указание:Натяжные салазки можно крепить на разных системах.
1. Боковая натяжная кромка для комплекта прижимных скоб. Прижимные скобы могут крепиться в любом положении.
2. Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой по DIN
3. Один выравнивающий паз с 18H7 на столах с T-образными пазами.
4. Калибровочные отверстия Ø 12F7 и Ø 16F7 для растровых систем с расстоянием между отверстиями 50 мм.
Технические данные:Необходимо учитывать максимальное зажимное усилие, а также момент затяжки соответствующей системной ширины для серий K1828, K1829 и K1830.Применение:Короткие натяжные салазки позволяют выполнять фиксацию в ограниченных пространственных условиях. Прецизионное зубчатое зацепление гарантирует очень точное позиционирование фиксированных колодок. За счет бокового масштабирования натяжных салазок каждое положение фиксированных колодок можно документировать и идентично воспроизводить при повторе. В боковых резьбовых отверстиях можно закрепить упоры.Преимущества:Универсальное применение.
С несколькими короткими натяжными салазками можно использовать в различных ситуациях.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1747 Натяжные салазки короткие для конструкционной системы зажима 329 kB

Чертежи

Натяжные салазки короткие для конструкционной системы зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBподходят для
системной ширины
LHL1L2L3L4L7L8B1B2B3B4H1H2H3H4H5D1

D2D3D4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1747.05013050501305010040100771,50,52819361810221010161220M6M6 по запросу
K1747.072140727214072100401007720,74230581814301515221626M6M6 по запросу
K1747.1001481001001487210040100772,50,855845861814301515221626M8M6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33