Группы товаров
UNILOCK зажимная скоба для натяжных станций UNILOCK
K1869

UNILOCK зажимная скоба для натяжных станций UNILOCK

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Основная часть из вороненой стали.Указание:Зажимные скобы UNILOCK используются для быстрого крепления натяжных станций на все стандартные столы станков.
Зажимные скобы могут быть размещены сбоку на натяжных станциях или на четырех закругленных углах.
Преимущества:Быстрое крепление натяжных станций UNILOCK с помощью подогнанных зажимных скоб.
Не требуютмя сквозные крепежные отверстия в натяжных станциях.
Нет мешающих кантов за счет плоской конструкции.
Нет скоплений стружки за счет закрытой формы зажимной скобы.
Поставляемая в комплекте крышка для головок болтов предотвращает скопление стружек и смазывающе-охлаждающей жидкости.
Объем поставкиЗажимная скоба
Крышка для головок винтов с шестигранным углублением
Винт с цилиндрической головкой
Гайка для Т-образного пазового сухаря (M12=ширина паза 14 мм; M16=ширина паза 18 мм)
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1869 UNILOCK зажимная скоба для натяжных станций UNILOCK 269 kB

Чертежи

UNILOCK зажимная скоба для натяжных станций UNILOCK

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

HBN=ширина пазаF
Сквозное отверстие для
винта с цилиндрической головкой ISO 4762
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1869.482212483814M12 по запросу
K1869.482216483818M16 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33