Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.Указание:Ручные зажимные модули UNILOCK можно адаптировать для столов станка с растровыми системами с отверстиями или столов с Т-образными канавками, а также для растровых паллет с шагом растра 50 мм, системный размер M12/M16.
Ручной зажимной модуль UNILOCK H50 подходит для станков с небольшим диапазоном перемещения Z. Благодаря небольшой высоте ручной зажимной модуль оптимально использует диапазон перемещения Z.
Ручной зажимной модуль UNILOCK H50 может устанавливаться во всех положениях.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 обеспечивает следующее зажимное усилие:
– зажимное усилие (M10) 35 000 Н
– зажимное усилие (M12) 50 000 Н
– зажимное усилие (M16) 75 000 Н
Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762 -12.9.

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.


Ручные зажимные модули UNILOCK могут крепиться с помощью винтов с цилиндрической головкой M12 или M16 по DIN EN ISO 4762-10.9.

Для позиционирования ручных зажимных модулей UNILOCK можно использовать два выравнивающих отверстия D1 или среднее выравнивающее отверстие D.
Дополнительно в ручных зажимных модулях UNILOCK имеются два посадочных отверстия B1 для выравнивания сменных приспособлений на опорной поверхности.
Технические данные:Максимальный крутящий момент: 15 Нм.
Максимальное усилие втягивания: 15 Нм.
Точность повторения ≤0,005 мм
Объем поставки1 ручной зажимной модуль с крепежными элементами.Особенности:
RoHS

Чертежи

Ручной зажимной модуль UNILOCK

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BB1B2B3DD1D2D3HH1H2H3LL1L2SWвес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1123.1605050852524,7516,512201317506,5301212510024,363,52 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33