Grupos de mercancía
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
K1795

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Fundición de aluminio a presión.Versión:Concavidad y empuñadura de color negro o gris claro con recubrimiento de polvo semimate.Indicación:Gracias a su diseño moderno, las empuñaduras abatibles huecas se pueden utilizar allí donde se requieran empuñaduras sólidas y estéticas.
Las empuñaduras abatibles huecas con forma A poseen un mecanismo de bloqueo de empuñadura en posición de reposo y en posición de trabajo.
En las empuñaduras abatibles huecas con forma B, tras el accionamiento, la empuñadura gira automáticamente para colocarse en posición de reposo.
Montaje:En la misma sección de la carcasa se pueden montar las empuñaduras abatibles huecas, delante o detrás de la pared de la carcasa.Indicación sobre el dibujo:
1) Para tornillos avellanados M4
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1795 Empuñaduras huecas de aluminio abatibles 183 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Color
del cuerpo
de base
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1795.07911811ACon encajenegro RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 0.00 €
K1795.07911812ACon encajegris claro RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 0.00 €
K1795.07911821BRetráctilnegro RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 0.00 €
K1795.07911822BRetráctilgris claro RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33