Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha
K0215

Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:

Empuñadura curva y material de fijación de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Pulido y cepillado de brillo mate.Indicación:Las empuñaduras curvas de acero inoxidable son ideales para cualquier ámbito técnico en el que se requiera la máxima capacidad de carga y que esté sometido a una alta carga química o corrosiva.Indicación sobre el dibujo:
Forma A
para atornillado en la parte frontal.
Forma B
para atornillado en la parte trasera.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0215 Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha 130 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABB1DHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0215.2001A2005020M8752501000 0.00 €
K0215.2501A2505020M8753001000 0.00 €
K0215.2002B2005020M8752501000 0.00 €
K0215.2502B2505020M8753001000 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33