Grupos de mercancía
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de apertura
K1176_FS

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.

Versión:Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,56 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 1,7 Nm

Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1176_B Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de apertura 137 kB
 Ficha de datos K1176_FS Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de apertura 168 kB

Planos

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de apertura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1176.4018010Amuelle de cierreacero-40-180--41,5 0.00 €
K1176.4018011Bmuelle de cierreacero-4022,718060441,5 0.00 €
K1176.14018010Amuelle de cierreacero inoxidable A2-40-180--41,5 0.00 €
K1176.14018011Bmuelle de cierreacero inoxidable A2-4022,718060441,5 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33