Grupos de mercancía
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de apertura
K1176_FO

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.

Versión:Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 1,7 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 0,56 Nm

Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1176_A Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de apertura 123 kB
 Ficha de datos K1176_FO Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de apertura 154 kB

Planos

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm, muelle de apertura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo
de base
AA1BB1DD1SCADAcc.PrecioPedir
K1176.4018000Amuelle de aperturaacero-40-180--41,5 0.00 €
K1176.4018001Bmuelle de aperturaacero-4022,718060441,5 0.00 €
K1176.14018000Amuelle de aperturaacero inoxidable A2-40-180--41,5 0.00 €
K1176.14018001Bmuelle de aperturaacero inoxidable A2-4022,718060441,5 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33