Grupos de mercancía
Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga
K1144

Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición inyectada de cinc.Versión:Cincado, cromado con un brillo intenso o con recubrimiento de polvo negro.Indicación:Bisagras angulares para puertas montadas en superficie. Colocación universal a la derecha y a la izquierda.
Ángulo de apertura 180°. Las bisagras se envían montadas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1144 Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga 134 kB

Planos

Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga

Selección/filtro de artículos

Referencia

Superficie
cuerpo
de base
AA1A2BB1DD1D2D3HH1T1T2CADAcc.PrecioPedir
K1144.00630061cincado511236856110,265,29,7231284 0.00 €
K1144.10630061cromado con un brillo intenso511236856110,265,29,7231284 0.00 €
K1144.20630061recubierto en polvo511236856110,265,29,7231284 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33