Grupos de mercancía
Bisagras angulares con tuercas de fijación
K1142

Bisagras angulares con tuercas de fijación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable A4 1.4401.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagras angulares con tuercas de fijación para puertas interiores o montadas en superficie.
La fijación se realiza con tuercas (M6 o M8) desde el lado interior. Las versiones de 3 piezas no se pueden retirar.
La bisagra se puede colocar universalmente a la izquierda o la derecha. El ángulo de apertura es de 180°. La entrega se realiza sin montar.
Las tuercas de fijación y las arandelas de apoyo están incluidas en el volumen de suministro.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1142 Bisagras angulares con tuercas de fijación 223 kB

Planos (vista completa)

Bisagras angulares con tuercas de fijación

Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma A

Más información

Planos

Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
AA1A2BB1D1

CADAcc.PrecioPedir
K1142.0614027Aacero-1310143927M6 0.00 €
K1142.0820033Aacero-1814224933M8 0.00 €
K1142.10614027Aacero inoxidable1.43051310143927M6 0.00 €
K1142.10820033Aacero inoxidable1.43051814224933M8 0.00 €
K1142.20614027Aacero inoxidable1.44011310143927M6 0.00 €
K1142.20820033Aacero inoxidable1.44011814224933M8 0.00 €

Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma B

Más información

Planos

Bisagras angulares con tuercas de fijación, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
AA1A2BB1D1

CADAcc.PrecioPedir
K1142.10610135Bacero-13101025,313,5M6 0.00 €
K1142.10814165Bacero-18141432,416,5M8 0.00 €
K1142.110610135Bacero inoxidable1.430513101025,313,5M6 0.00 €
K1142.110814165Bacero inoxidable1.430518141432,416,5M8 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33