Grupos de mercancía
Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar
K0438

Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Eje de acero inoxidable.
Arandela de termoplástico.
Versión:Bisagra y arandela negras. Eje con acabado natural.Indicación:Las bisagras se pueden fijar a través de los salientes guía en una ranura (8 mm).

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0438 Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar 172 kB
 Indicación técnica para bisagras 279 kB

Planos

Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

ABF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K0438.1322020A la izquierda6032200100 0.00 €
K0438.2322020A la derecha6032200100 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33