Grupos de mercancía
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm
K1181

Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión:Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Indicación:Las bisagras están equipadas con un muelle tensor integrado de acero. Esto permite la apertura y cierre automatizados de puertas y compuertas.
Ángulo de apertura de 180º.

Momento de torsión del muelle al abrirse:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Momento de torsión del muelle al cerrarse:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm

Las bisagras de aluminio están diseñadas para más de 10.000 ciclos de maniobra.

Fijación mediante tornillos cilíndricos según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °CAccesorios:Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912/DIN EN ISO 4762.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1181 Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm 190 kB
 Indicación técnica para bisagras elásticas 72,5 kB

Planos (vista completa)

Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm, muelle de apertura

Más información

Planos

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm, muelle de apertura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1181.556701negroanodizado553867486,3184,550004200 0.00 €
K1181.55670incoloroanodizado553867486,3184,550004200 0.00 €

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm, muelle de cierre

Más información

Planos

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm, muelle de cierre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K1181.556711negroanodizado553867486,3184,550004200 0.00 €
K1181.55671incoloroanodizado553867486,3184,550004200 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33