Grupos de mercancía
Bisagra de aluminio con función de retención
K1197

Bisagra de aluminio con función de retención

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio 6060 T5.
Tornillo y tuerca de acero inoxidable.
Arandelas de apoyo de PA.
Versión:Negro anodizado.Indicación:Las bisagras están equipadas con una función de retención. Se enclavan cada 30° de 0° a 270°, permitiendo así la apertura o cierre seguros de las puertas, tapas y compuertas.
El momento de enclavamiento no es ajustable.
Tolerancia del momento de torsión ± 20 %

Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991.

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura:De -30 °C a +70 °C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1197 Bisagra de aluminio con función de retención 236 kB

Planos

Bisagra de aluminio con función de retención

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Momento de torsión
máx.
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1197.35301352130153,5103,3226013800,3 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33