제품 그룹
알루미늄 보호 플러그, A형, 육각 소켓 있음, O 링 없음
K0862_A

알루미늄 보호 플러그, A형, 육각 소켓 있음, O 링 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:무광택 처리.정보:그리드 홀이 칩과 먼지로 채워지는 것을 방지하기 위해 보호 플러그로 막으십시오.
사용하지 않는 홀의 보호 플러그는 그대로 두십시오! 알루미늄 소재 보호 플러그는 부식성이 있는 냉각제 에멀젼을 사용하거나 냉각제가 없는 상태에서 가공할 때 사용됩니다.
장점:밀봉 링 (형태 B 및 C)은 냉각 유제가 그리드 구멍으로 침투하는 것을 방지합니다.도면 설명:
타입 A: 육각 소켓 있음, O 링 없음
타입 B: 육각 소켓 포함, O 링 포함
타입 C: 슬롯 있음, O 링 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0862_A 알루미늄 보호 플러그, A형, 육각 소켓 있음, O 링 없음 284 kB
 격자 구멍 내기 및 격자 간 거리 M12, M16 관련 기술 안내 128 kB

도면

알루미늄 보호 플러그, A형, 육각 소켓 있음, O 링 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1버전 2D

D1GLL1SWCAD액세서리가격주문
K0862.1000815A육각 소켓 있음O 링 없음12,611,9M8157,54 요청 시
K0862.1001221A육각 소켓 있음O 링 없음1311,9M122111,54 요청 시
K0862.1001626A육각 소켓 있음O 링 없음1715,9M1626155 요청 시
K0862.1002035A육각 소켓 있음O 링 없음2119,9M2035195 요청 시