제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:케이스 경화 처리.
통과 직경 연마
정보:타입 A
그리드 홀이 있는 베이스 플레이트용 포지셔닝 볼트
타입 B
T슬롯이 있는 베이스 플레이트용 포지셔닝 볼트
액세서리:팔레트 K0806.
4면 앵글 플레이트 K0805.
클램핑 타워 K1533, K1534, K1535.
앵글 플레이트 K0803, K0804.
베이스 플레이트 K1532.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K0856_Datasheet_32682__--ko 323 kB

도면

중앙 홀용 센터링 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

GLL1CAD액세서리가격주문
K0856.5025A25 g6M67734 요청 시
K0856.5030A30 h6M68744 요청 시
K0856.5050A50 g6M68744 요청 시
K0856.50301B30 h6M87936 요청 시