제품 그룹
얼라이닝 홀용 센터링 핀
K0858

얼라이닝 홀용 센터링 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:케이스 경화 처리.
통과 직경 연마
정보:타입 A
그리드 홀이 있는 베이스 플레이트용 포지셔닝 볼트
타입 B
T슬롯이 있는 베이스 플레이트용 포지셔닝 볼트
액세서리:팔레트 K0806.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K0858_Datasheet_32680__--ko 293 kB

도면

얼라이닝 홀용 센터링 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1GLL1CAD액세서리가격주문
K0858.2520A25 g620M67535 요청 시
K0858.3020A30 h620M68545 요청 시
K0858.3025A30 h625M68545 요청 시
K0858.30201B30h620M87535 요청 시