제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화 처리접촉면 연마정보:다수의 그리드 판 K 0800을 사용하는 경우에는 한 그리드 판에서 다른 그리드 판으로 그리드 간격을 유지하기 위해 연결 피스가 필요합니다. 고정은 4개의 피팅 나사 K0815.1....을 이용하여 이루어집니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0854 연결 피스 189 kB

도면

연결 피스

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A부속
통과
볼트
CAD액세서리가격주문
K0854.4001205012K0815.112055 요청 시
K0854.4001605016K0815.116065 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059