제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:조절형 패스너는 산업 응용 분야에서 안전한 잠금 장치로 사용됨. 이는 사점 초과를 통해 진동을 방지함.

클램프에 후크 클램프를 고정한 후, 그립 부분을 조여 연결할 부분을 최대 15mm까지 끌어당길 수 있음. 허용 오차를 조절하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들(M8)을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있음.

패스너는 조이거나 리벳팅함. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 나사를 사용하는 것이 좋습니다.

패스너는 조이거나 리벳팅할 수 있음.

클램핑력 F1은 클램프가 아닌 패스너와 관련이 있음.
요청 시:로킹 루프 장착 잠금 가능형.액세서리:후크 K0051.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0051 패스너 조절형 207 kB

도면

패스너 조절형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입HL홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K0051.1611451스틸A211456500 요청 시
K0051.1611681스틸A361686500 요청 시
K0051.1611452스테인레스 스틸A211456500 요청 시
K0051.1611682스테인레스 스틸A361686500 요청 시