제품 그룹
패스너, 스틸, 래치(최대 30500N), 조절 가능, 측면에 나사 드릴 홀, 중형 버전
K0052

패스너, 스틸, 래치(최대 30500N), 조절 가능, 측면에 나사 드릴 홀, 중형 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리.정보:고 인장력 중형 주조 패스너는 상용차, 농기계 및 건설 장비에 주로 사용됨. 닫힌 상태에서 예기치 않게 열리는 것을 방지하는 멈춤 쇠가 잠금 장치를 안전하게 함.

허용 오차를 조절하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들(D1)을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있음.

원하는 디자인의 클램프는 별도 주문해야 함.

클램핑력 F1은 클램프가 아닌 패스너와 관련이 있음.
액세서리:후크 K0052.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0052 패스너, 스틸, 래치(최대 30500N), 조절 가능, 측면에 나사 드릴 홀, 중형 버전 204 kB

도면

패스너, 스틸, 래치(최대 30500N), 조절 가능, 측면에 나사 드릴 홀, 중형 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K0052.17020414962371830147M103017142048616251652500 요청 시
K0052.18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 요청 시