제품 그룹
카운터 후크, 패스너용, 조절 가능, 중형 버전
K0052

카운터 후크, 패스너용, 조절 가능, 중형 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리
캐치 플레이트, 타입 B(용접 가능), 블랭크.
액세서리:패스너 K0052.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0052 카운터 후크, 패스너용, 조절 가능, 중형 버전 172 kB

도면 (전체 요약)

카운터 후크, 패스너용, 조절 가능, 중형 버전

카운터 후크, 타입 A, 패스너용, 조절 가능, 중형 버전

자세한 정보

도면

카운터 후크, 타입 A, 패스너용, 조절 가능, 중형 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입표면
기본 몸체
CAD액세서리가격주문
K0052.91851201A아연 도금 및 피막 처리 요청 시

카운터 후크, 타입 B, 패스너용, 조절 가능, 중형 버전

자세한 정보

도면

카운터 후크, 타입 B, 패스너용, 조절 가능, 중형 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입표면
기본 몸체
CAD액세서리가격주문
K0052.92000601B자연적 마무리 요청 시