제품 그룹
카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전
K0046

카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
액세서리:패스너 K0046.
패스너 K0047.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0046 카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전 145 kB

도면 (전체 요약)

카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전

카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전, 타입 A

자세한 정보

도면

카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입CAD액세서리가격주문
K0046.9142141스틸A 요청 시
K0046.9142142스테인레스 스틸A 요청 시

카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전, 타입 B

자세한 정보

도면

카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입CAD액세서리가격주문
K0046.9242271스틸B 요청 시
K0046.9242272스테인레스 스틸B 요청 시

카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전, 타입 C

자세한 정보

도면

카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입CAD액세서리가격주문
K0046.9342381스틸C 요청 시
K0046.9342382스테인레스 스틸C 요청 시