제품 그룹
패스너 스프링 클립
K0043

패스너 스프링 클립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:클램프는 별도 주문해야 함.액세서리:후크 K0043.도면 설명:
1) 조립용 홀 조정, 카운터 후크 있음
2) 조립용 홀 조정, 카운터 후크 없음

S = 닫음 엣지
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0043 패스너 스프링 클립 193 kB

도면

패스너 스프링 클립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K0043.1430701스틸500 요청 시
K0043.1430702스테인레스 스틸500 요청 시