제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:아연 도금, 후막 피막 처리 및 상단 코팅층 밀봉.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
정보:플랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버의 안전한 지탱과 닫기 등을 위한 래치 클램프 패스너. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다. 고정시키는 힘은 래치 클램프의 장력을 통해 이루어집니다.

패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 접시 머리 나사를 권장합니다.
원하는 디자인의 카운터 클램프는 별도로 주문하십시오.
요청 시:로킹 루프 장착 잠금 가능형.액세서리:후크 K2358.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2358 패스너 래치 176 kB

도면 (전체 요약)

패스너
래치

래치 패스너 타입 A

자세한 정보

도면

래치 패스너 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입

CAD액세서리가격주문
K2358.1520871스틸A 요청 시
K2358.1520872스테인레스 스틸A 요청 시

래치 패스너 타입 B

자세한 정보

도면

래치 패스너 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입

CAD액세서리가격주문
K2358.2521221스틸B 요청 시
K2358.2521222스테인레스 스틸B 요청 시