K1859_A금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더 스프링 리턴이 있는 복동/단동, A형 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:피스톤 로드 암나사가 있는 블록 실린더는 고강도의 짧은 스트로크가 필요한 클램핑 상황에 이상적입니다. 블록 실린더는 푸시 또는 풀 실린더로 사용 가능합니다. 암나사를 사용하여 다양한 압력 부품을 스러스트 패드에 스크류할 수 있습니다. 블록 실린더는 높은 작동 압력을 보장하며 컴팩트한 입방체형 하우징으로 인해 소켓 헤드 스크류로 간편하게 부착할 수 있습니다. 블록 실린더에는 이중 유압 씰이 기본으로 설치됩니다. 연속 작동 중에도 로드 측 씰 영역에서 누출이 적다는 기술적 장점이 있습니다. 금속 스크레이퍼는 블록 실린더에 기본으로 장착되어 칩의 침투를 방지합니다.재질:하우징 및 피스톤 스틸 실링 NBR.표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리 피스톤 경화 처리.정보:블록 실린더에 가해지는 변환력을 피해야 합니다.
블록 실린더가 실린더 축에 십자형으로 나사로 고정된 경우 블록 실린더의 지지대를 추가할 것을 권장합니다 로드 측에서 풀 실린더로 사용할 때 블록 실린더를 푸시 실린더로 사용하는 경우 지지대는 바닥에 있어야 합니다. 피스톤 로드 중 허용 동적 하중을 준수하십시오.단동 블록 실린더에는 환기구가 연결돼야 합니다.
절단액 및 냉각액이 실린더로 침투하는 것을 방지하십시오.
스러스트 패드는 배달 범위에 포함되지 않습니다.
안전 지침을 준수하십시오.액추에이션 원리:- 나사 연결 - O 링 플랜지 연결.기술 데이터:최대 작동 압력: 500bar.조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 통합 메탈 스크레이퍼. - 다양한 고정 방법 - 넓은 리프팅 범위. - 넓은 힘 범위. - 작은 조립 치수. - 이중 유압 씰 사용.액세서리:- 지탱 볼트 K0307. - 토글 로케이터 K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - 육각형 그리퍼 K0386.인도 품목2개 O 링(O 링 플랜지 연결 작업용) 포함.도면 설명:A형: 종방향 및 횡방향 드릴, 나사 조인트 B형: 바닥면, 중앙 드릴, O 링 플랜지 연결부 C형: 넓은 면, O 링 플랜지 연결
1) 설치 윤곽선 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 피스톤 지름 | 스트로크 | 연결 타입 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1859.160821011 | A | 단동식 | 16 | 8 | 나사 연결 | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.162021011 | A | 단동식 | 16 | 20 | 나사 연결 | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.200821011 | A | 단동식 | 20 | 8 | 나사 연결 | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.202021011 | A | 단동식 | 20 | 20 | 나사 연결 | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.250821011 | A | 단동식 | 25 | 8 | 나사 연결 | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.252021011 | A | 단동식 | 25 | 20 | 나사 연결 | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.321021011 | A | 단동식 | 32 | 10 | 나사 연결 | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 |  | | 요청 시 | | K1859.322021011 | A | 단동식 | 32 | 20 | 나사 연결 | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 |  | | 요청 시 | | K1859.401021011 | A | 단동식 | 40 | 10 | 나사 연결 | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 |  | | 요청 시 | | K1859.402021011 | A | 단동식 | 40 | 20 | 나사 연결 | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 |  | | 요청 시 | | K1859.161611011 | A | 복동식 | 16 | 16 | 나사 연결 | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.163211011 | A | 복동식 | 16 | 32 | 나사 연결 | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.165011011 | A | 복동식 | 16 | 50 | 나사 연결 | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.201611011 | A | 복동식 | 20 | 16 | 나사 연결 | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.203211011 | A | 복동식 | 20 | 32 | 나사 연결 | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.205011011 | A | 복동식 | 20 | 50 | 나사 연결 | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.252011011 | A | 복동식 | 25 | 20 | 나사 연결 | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.255011011 | A | 복동식 | 25 | 50 | 나사 연결 | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.322511011 | A | 복동식 | 32 | 25 | 나사 연결 | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 |  | | 요청 시 | | K1859.325011011 | A | 복동식 | 32 | 50 | 나사 연결 | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 |  | | 요청 시 | | K1859.402511011 | A | 복동식 | 40 | 25 | 나사 연결 | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 |  | | 요청 시 | | K1859.405011011 | A | 복동식 | 40 | 50 | 나사 연결 | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 피스톤 지름 | 스트로크 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | SW | 유효한 피스톤 면적 (cm²) | 압축력 100bar 경우 (kN) | 장력 100bar 경우 (kN) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1859.160821011 | A | 단동식 | 16 | 8 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - |  | | 요청 시 | | K1859.162021011 | A | 단동식 | 16 | 20 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - |  | | 요청 시 | | K1859.200821011 | A | 단동식 | 20 | 8 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - |  | | 요청 시 | | K1859.202021011 | A | 단동식 | 20 | 20 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - |  | | 요청 시 | | K1859.250821011 | A | 단동식 | 25 | 8 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - |  | | 요청 시 | | K1859.252021011 | A | 단동식 | 25 | 20 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - |  | | 요청 시 | | K1859.321021011 | A | 단동식 | 32 | 10 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - |  | | 요청 시 | | K1859.322021011 | A | 단동식 | 32 | 20 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - |  | | 요청 시 | | K1859.401021011 | A | 단동식 | 40 | 10 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - |  | | 요청 시 | | K1859.402021011 | A | 단동식 | 40 | 20 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - |  | | 요청 시 | | K1859.161611011 | A | 복동식 | 16 | 16 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1859.163211011 | A | 복동식 | 16 | 32 | 73 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1859.165011011 | A | 복동식 | 16 | 50 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1859.201611011 | A | 복동식 | 20 | 16 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.203211011 | A | 복동식 | 20 | 32 | 77 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.205011011 | A | 복동식 | 20 | 50 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 |  | | 요청 시 | | K1859.252011011 | A | 복동식 | 25 | 20 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 |  | | 요청 시 | | K1859.255011011 | A | 복동식 | 25 | 50 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | 26 | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 |  | | 요청 시 | | K1859.322511011 | A | 복동식 | 32 | 25 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 |  | | 요청 시 | | K1859.325011011 | A | 복동식 | 32 | 50 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | 27 | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 |  | | 요청 시 | | K1859.402511011 | A | 복동식 | 40 | 25 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K1859.405011011 | A | 복동식 | 40 | 50 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | 27 | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|