제품 그룹
자동화 기능 텐션 클램프
K2209

자동화 기능 텐션 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:몸체 검정 산화 마무리.
장착면 열처리 및 연마됨.
정보:반복 정확도는 ± 0.3 mm입니다.

분진과 먼지를 제거하기 위해 두 개의 커버 캡(2)을 제거하고 위에서 압축 공기로 불어냅니다.

예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 작업의 경우, 지정된 최대 조임 토크 또는 지정된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
액추에이션 원리:토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점:자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
액세서리:K2210 자동화 기능 텐션 클램프용 클램핑 나사.
K2212 확장 유닛.
인도 품목포지셔닝 부시 포함.도면 설명:
1) 포지셔닝 부싱
2) 커버 캡
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2209 자동화 기능 텐션 클램프 576 kB

도면

자동화 기능 텐션 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BB1D

D1D2D3
스크류
DIN 912
HH1H2H3H4H5LL1L2SW조임 토크
max. Nm
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K2209.120700957045602614M1063574625106957025194012 요청 시