제품 그룹
유압식 복동 스크류 인 실린더
K1860

유압식 복동 스크류 인 실린더

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:복동 기능이 있는 이 스크류 인 실린더에서는 사이클식 선형 스트로크가 가능합니다. 복동 스크류 인 실린더에서는 양방향 모두 동력으로 작동됩니다. 복동 스크류 인 실린더는 푸시 실린더나 풀 실린더로 사용할 수 있습니다. 이러한 스크류 인 실린더는 플라스틱 사출성형 공구용 플레이트와 장치 플레이트에 자주 사용됩니다.
통합된 메탈 스크레이퍼는 칩이 스크류 인 실린더에 들어가는 것을 막아 피스톤 로드 표면의 손상을 방지합니다. 실링 보호를 통해 제품의 긴 수명이 보장됩니다.
재질:하우징 및 피스톤 스틸
실링 NBR.
표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
정보:컴팩트한 구조로 인해 스크류 인 실린더 내부에는 피스톤의 복귀 스트로크를 위한 스톱이 장착되어 있지 않습니다. 이 실린더는 조립 홀의 보어홀 바닥을 복귀 스트로크 스톱으로 사용하므로, 스크류 인 실린더에 지정된 설치 깊이를 준수하도록 유의해야 합니다.

드릴된 스크류 인 실린더용 채널을 만들 때 드릴 칩이 보어홀에 남지 않도록 유의해야 합니다. 드릴 칩이 남으면 스크류 인 실린더의 실링이 손상되어 제품에 누출이 발생할 수 있습니다.
조립 시 실링 손상 방지를 위해 오일 공급을 위한 가로 보어홀과 리드인 챔퍼가 둥글게 되어 있는지에 유의해야 합니다.

스러스트 패드는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.

안전 지침에 유의하십시오.
액추에이션 원리:드릴된 채널.기술 데이터:최대 작동 압력: 500bar.조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.요청 시:더 큰 피스톤 직경과 스트로크.액세서리:- 지탱 볼트 K0307.
- 토글 로케이터 K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- 육각형 그리퍼 K0386.
도면 설명:
1) 설치 윤곽선
2) 실린더 수축
3) 대체 오일 공급, 실린더 확장
4) 둥근 모서리, 최대 R0.5
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1860 유압식 복동 스크류 인 실린더 432 kB
 유압식 클램핑 유닛 기술 정보 302 kB

도면

유압식 복동 스크류 인 실린더

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호피스톤
지름
스트로크연결 타입DD1D2D3GG1HH1H2H3H4H5H6H7LSWCAD액세서리가격주문
K1860.1616130611616드릴된 채널2022103,5M30x1,5M6x15565012244524838238 요청 시
K1860.1632130611632드릴된 채널2022103,5M30x1,5M6x15726612244524838238 요청 시
K1860.1650130611650드릴된 채널2022103,5M30x1,5M6x15908412244524838238 요청 시
K1860.2016130612016드릴된 채널2628124,2M36x1,5M8x1657511225452510402810 요청 시
K1860.2032130612032드릴된 채널2628124,2M36x1,5M8x1673671225452510402810 요청 시
K1860.2050130612050드릴된 채널2628124,2M36x1,5M8x1691851225452510402810 요청 시
K1860.2520130612520드릴된 채널3335165,2M42x1,5M10x1763561225452511403013 요청 시
K1860.2550130612550드릴된 채널3335165,2M42x1,5M10x1793861225452511403013 요청 시
K1860.3225130613225드릴된 채널4345205,2M56x2M12x18746414,528452813414017 요청 시
K1860.3250130613250드릴된 채널4345205,2M56x2M12x18998914,528452813414017 요청 시
K1860.4025130614025드릴된 채널5355255,2M64x2M16x27786816,530493016465022 요청 시
K1860.4050130614050드릴된 채널5355255,2M64x2M16x271039316,530493016465022 요청 시
주문 번호피스톤
지름
압축력
100bar 경우
(kN)
장력
100bar 경우
(kN)
압축력
500bar 경우
(kN)
장력
500bar 경우
(kN)
오일 요구량 / 10mm
스트로크
(cm³)
오일 요구량 / 10mm
리턴 스트로크
(cm³)
CAD액세서리가격주문
K1860.1616130611621,22106,1021,22 요청 시
K1860.1632130611621,22106,1021,22 요청 시
K1860.1650130611621,22106,1021,22 요청 시
K1860.201613061203,142,0215,70103,142,02 요청 시
K1860.203213061203,142,0215,70103,142,02 요청 시
K1860.205013061203,142,0215,70103,142,02 요청 시
K1860.252013061254,912,924,5014,504,912,90 요청 시
K1860.255013061254,912,924,5014,504,912,90 요청 시
K1860.322513061328,044,940,2024,508,044,90 요청 시
K1860.325013061328,044,940,2024,508,044,90 요청 시
K1860.4025130614012,577,6662,8038,3012,577,66 요청 시
K1860.4050130614012,577,6662,8038,3012,577,66 요청 시