설명제품 설명:공간 부족으로 인해 자동화 기능 클램핑 유닛의 드라이브 부품들에 접근할 수 없는 경우 확장 유닛이 필요합니다.재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:1) 소켓 및 2) 드라이브 샤프트는 배달 범위에 포함되지 않습니다.액세서리:K2209 자동화 기능 텐션 클램프. K2211 자동화 기능 클램핑 나사가 있는 텐션 클램프. K2160 자동화 기능 서포트 부품.도면 설명: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | B | B1 | D 스크류 DIN 912 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2212.02504219 | 55 | 36 | M8 | 42 | 25 | 33 | 12,7 | 66,5 | 22 | 20 | 36,5 | 19 |  | | 요청 시 | | K2212.03004719 | 55 | 36 | M8 | 47 | 30 | 38 | 12,7 | 66,5 | 22 | 20 | 36,5 | 19 |  | | 요청 시 | | K2212.04005719 | 55 | 36 | M8 | 57 | 40 | 48 | 12,7 | 66,5 | 22 | 20 | 36,5 | 19 |  | | 요청 시 | | K2212.05006919 | 55 | 36 | M8 | 69 | 50 | 57 | 12,7 | 66,5 | 22 | 20 | 36,5 | 19 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|