제품 그룹
금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더 스프링 리턴이 있는 복동/단동
K1859

금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더 스프링 리턴이 있는 복동/단동

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:피스톤 로드 암나사가 있는 블록 실린더는 고강도의 짧은 스트로크가 필요한 클램핑 상황에 이상적입니다. 블록 실린더는 푸시 또는 풀 실린더로 사용 가능합니다. 암나사를 사용하여 다양한 압력 부품을 스러스트 패드에 스크류할 수 있습니다. 블록 실린더는 높은 작동 압력을 보장하며 컴팩트한 입방체형 하우징으로 인해 소켓 헤드 스크류로 간편하게 부착할 수 있습니다. 블록 실린더에는 이중 유압 씰이 기본으로 설치됩니다. 연속 작동 중에도 로드 측 씰 영역에서 누출이 적다는 기술적 장점이 있습니다. 금속 스크레이퍼는 블록 실린더에 기본으로 장착되어 칩의 침투를 방지합니다.재질:하우징 및 피스톤 스틸
실링 NBR.
표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
정보:블록 실린더에 가해지는 변환력을 피해야 합니다.

블록 실린더가 실린더 축에 십자형으로 나사로 고정된 경우 블록 실린더의 지지대를 추가할 것을 권장합니다 로드 측에서 풀 실린더로 사용할 때 블록 실린더를 푸시 실린더로 사용하는 경우 지지대는 바닥에 있어야 합니다.
피스톤 로드 중 허용 동적 하중을 준수하십시오.단동 블록 실린더에는 환기구가 연결돼야 합니다.

절단액 및 냉각액이 실린더로 침투하는 것을 방지하십시오.

스러스트 패드는 배달 범위에 포함되지 않습니다.

안전 지침을 준수하십시오.
액추에이션 원리:- 나사 연결
- O 링 플랜지 연결.
기술 데이터:최대 작동 압력: 500bar.조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 통합 메탈 스크레이퍼.
- 다양한 고정 방법
- 넓은 리프팅 범위.
- 넓은 힘 범위.
- 작은 조립 치수.
- 이중 유압 씰 사용.
요청 시:더 큰 피스톤 직경과 스트로크 및 위치 제어.액세서리:- 지탱 볼트 K0307.
- 토글 로케이터 K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- 육각형 그리퍼 K0386.
인도 품목2개 O 링(O 링 플랜지 연결 작업용) 포함.도면 설명:
A형: 종방향 및 횡방향 드릴, 나사 조인트
B형: 바닥면, 중앙 드릴, O 링 플랜지 연결부
C형: 넓은 면, O 링 플랜지 연결

1) 설치 윤곽선
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1859 금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더 스프링 리턴이 있는 복동/단동 586 kB
 기술 데이터 - 유압 블록 실린더 357 kB
 유압식 클램핑 유닛 기술 정보 302 kB

도면 (전체 요약)

금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더 스프링 리턴이 있는 복동/단동
금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더 스프링 리턴이 있는 복동/단동
금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더 스프링 리턴이 있는 복동/단동

금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더
스프링 리턴이 있는 복동/단동, A형

자세한 정보

도면

금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더
스프링 리턴이 있는 복동/단동, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입피스톤
지름
스트로크연결 타입B

B1B2DD1D2D3GG1HH1H2CAD액세서리가격주문
K1859.160821011A단동식168나사 연결60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 요청 시
K1859.162021011A단동식1620나사 연결60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 요청 시
K1859.200821011A단동식208나사 연결60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 요청 시
K1859.202021011A단동식2020나사 연결60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 요청 시
K1859.250821011A단동식258나사 연결65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 요청 시
K1859.252021011A단동식2520나사 연결65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 요청 시
K1859.321021011A단동식3210나사 연결755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 요청 시
K1859.322021011A단동식3220나사 연결755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 요청 시
K1859.401021011A단동식4010나사 연결856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 요청 시
K1859.402021011A단동식4020나사 연결856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 요청 시
K1859.161611011A복동식1616나사 연결60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 요청 시
K1859.163211011A복동식1632나사 연결60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 요청 시
K1859.165011011A복동식1650나사 연결60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 요청 시
K1859.201611011A복동식2016나사 연결60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 요청 시
K1859.203211011A복동식2032나사 연결60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 요청 시
K1859.205011011A복동식2050나사 연결60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 요청 시
K1859.252011011A복동식2520나사 연결65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 요청 시
K1859.255011011A복동식2550나사 연결65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 요청 시
K1859.322511011A복동식3225나사 연결755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 요청 시
K1859.325011011A복동식3250나사 연결755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 요청 시
K1859.402511011A복동식4025나사 연결856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 요청 시
K1859.405011011A복동식4050나사 연결856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 요청 시
주문 번호타입형태 타입피스톤
지름
스트로크LL1L2L3L4L5L6L7L8SW유효한
피스톤 면적
(cm²)
압축력
100bar 경우
(kN)
장력
100bar 경우
(kN)
CAD액세서리가격주문
K1859.160821011A단동식168566,464,430-1116,58822- 요청 시
K1859.162021011A단동식1620916,464,430-1116,58822- 요청 시
K1859.200821011A단동식208616,474,430-1116,58103,13,1- 요청 시
K1859.202021011A단동식2020956,474,430-1116,58103,13,1- 요청 시
K1859.250821011A단동식258648,676,433-111810134,94,9- 요청 시
K1859.252021011A단동식2520948,676,433-111810134,94,9- 요청 시
K1859.321021011A단동식32107510,6107,638-1122121788- 요청 시
K1859.322021011A단동식322010010,6107,638-1122121788- 요청 시
K1859.401021011A단동식40107910,61010,640-1124122212,512,6- 요청 시
K1859.402021011A단동식402010410,61010,640-1124122212,512,6- 요청 시
K1859.161611011A복동식1616566,464,430-1116,588221,2 요청 시
K1859.163211011A복동식1632736,464,430-1116,588221,2 요청 시
K1859.165011011A복동식1650916,464,43024,51116,588221,2 요청 시
K1859.201611011A복동식2016616,474,430-1116,58103,13,12 요청 시
K1859.203211011A복동식2032776,474,430-1116,58103,13,12 요청 시
K1859.205011011A복동식2050956,474,43024,51116,58103,13,12 요청 시
K1859.252011011A복동식2520648,676,433-111810134,94,92,9 요청 시
K1859.255011011A복동식2550948,676,43326111810134,94,92,9 요청 시
K1859.322511011A복동식32257510,6107,638-11221217884,9 요청 시
K1859.325011011A복동식325010010,6107,6382711221217884,9 요청 시
K1859.402511011A복동식40257910,61010,640-1124122212,512,67,7 요청 시
K1859.405011011A복동식405010410,61010,640271124122212,512,67,7 요청 시

금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더
스프링 리턴이 있는 복동/단동, B형

자세한 정보

도면

금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더
스프링 리턴이 있는 복동/단동, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입피스톤
지름
스트로크연결 타입B

B1B3
DD1D2D3D4D5GCAD액세서리가격주문
K1859.160822021B단동식168o 링 플랜지 연결.60402010116,56,3x348,8M6x15 요청 시
K1859.162022021B단동식1620o 링 플랜지 연결.60402010116,56,3x348,8M6x15 요청 시
K1859.200822021B단동식208o 링 플랜지 연결.60402212116,58,5x348,8M8x16 요청 시
K1859.202022021B단동식2020o 링 플랜지 연결.60402212116,58,5x348,8M8x16 요청 시
K1859.250822021B단동식258o 링 플랜지 연결.65502516148,510,5x449,8M10x17 요청 시
K1859.252022021B단동식2520o 링 플랜지 연결.65502516148,510,5x449,8M10x17 요청 시
K1859.321022021B단동식3210o 링 플랜지 연결.755527,5201810,512,5x459,8M12x18 요청 시
K1859.322022021B단동식3220o 링 플랜지 연결.755527,5201810,512,5x459,8M12x18 요청 시
K1859.401022021B단동식4010o 링 플랜지 연결.856331,5251810,516,5x759,8M16x27 요청 시
K1859.402022021B단동식4020o 링 플랜지 연결.856331,5251810,516,5x759,8M16x27 요청 시
K1859.161612021B복동식1616o 링 플랜지 연결.60402010116,56,3x348,8M6x15 요청 시
K1859.163212021B복동식1632o 링 플랜지 연결.60402010116,56,3x348,8M6x15 요청 시
K1859.165012021B복동식1650o 링 플랜지 연결.60402010116,56,3x348,8M6x15 요청 시
K1859.201612021B복동식2016o 링 플랜지 연결.60402212116,58,5x348,8M8x16 요청 시
K1859.203212021B복동식2032o 링 플랜지 연결.60402212116,58,5x348,8M8x16 요청 시
K1859.205012021B복동식2050o 링 플랜지 연결.60402212116,58,5x348,8M8x16 요청 시
K1859.252012021B복동식2520o 링 플랜지 연결.65502516148,510,5x449,8M10x17 요청 시
K1859.255012021B복동식2550o 링 플랜지 연결.65502516148,510,5x449,8M10x17 요청 시
K1859.322512021B복동식3225o 링 플랜지 연결.755527,5201810,512,5x459,8M12x18 요청 시
K1859.325012021B복동식3250o 링 플랜지 연결.755527,5201810,512,5x459,8M12x18 요청 시
K1859.402512021B복동식4025o 링 플랜지 연결.856331,5251810,516,5x759,8M16x27 요청 시
K1859.405012021B복동식4050o 링 플랜지 연결.856331,5251810,516,5x759,8M16x27 요청 시
주문 번호타입형태 타입피스톤
지름
스트로크HH1H3LL1L2SW유효한
피스톤 면적
(cm²)
압축력
100bar 경우
(kN)
장력
100bar 경우
(kN)
CAD액세서리가격주문
K1859.160822021B단동식16835221,1566,46822- 요청 시
K1859.162022021B단동식162035221,1916,46822- 요청 시
K1859.200822021B단동식20835221,1616,47103,13,1- 요청 시
K1859.202022021B단동식202035221,1956,47103,13,1- 요청 시
K1859.250822021B단동식25845301,1648,67134,94,9- 요청 시
K1859.252022021B단동식252045301,1948,67134,94,9- 요청 시
K1859.321022021B단동식321055351,17510,6101788- 요청 시
K1859.322022021B단동식322055351,110010,6101788- 요청 시
K1859.401022021B단동식401063401,17910,6102212,512,6- 요청 시
K1859.402022021B단동식402063401,110410,6102212,512,6- 요청 시
K1859.161612021B복동식161635221,1566,468221,2 요청 시
K1859.163212021B복동식163235221,1736,468221,2 요청 시
K1859.165012021B복동식165035221,1916,468221,2 요청 시
K1859.201612021B복동식201635221,1616,47103,13,12 요청 시
K1859.203212021B복동식203235221,1776,47103,13,12 요청 시
K1859.205012021B복동식205035221,1956,47103,13,12 요청 시
K1859.252012021B복동식252045301,1648,67134,94,92,9 요청 시
K1859.255012021B복동식255045301,1948,67134,94,92,9 요청 시
K1859.322512021B복동식322555351,17510,61017884,9 요청 시
K1859.325012021B복동식325055351,110010,61017884,9 요청 시
K1859.402512021B복동식402563401,17910,6102212,512,67,7 요청 시
K1859.405012021B복동식405063401,110410,6102212,512,67,7 요청 시

금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더
스프링 리턴이 있는 복동/단동, C형

자세한 정보

도면

금속 스크레이퍼가 포함된 유압 블록 실린더
스프링 리턴이 있는 복동/단동, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입피스톤
지름
스트로크연결 타입B

B2DD2D3D4D5GHH2H3CAD액세서리가격주문
K1859.160822031C단동식168o 링 플랜지 연결.6030106,56,3x348,8M6x153521,1 요청 시
K1859.162022031C단동식1620o 링 플랜지 연결.6030106,56,3x348,8M6x153521,1 요청 시
K1859.200822031C단동식208o 링 플랜지 연결.6040126,58,5x348,8M8x163521,1 요청 시
K1859.202022031C단동식2020o 링 플랜지 연결.6040126,58,5x348,8M8x163521,1 요청 시
K1859.250822031C단동식258o 링 플랜지 연결.6550168,510,5x449,8M10x174521,1 요청 시
K1859.252022031C단동식2520o 링 플랜지 연결.6550168,510,5x449,8M10x174521,1 요청 시
K1859.321022031C단동식3210o 링 플랜지 연결.75552010,512,5x459,8M12x185531,1 요청 시
K1859.322022031C단동식3220o 링 플랜지 연결.75552010,512,5x459,8M12x185531,1 요청 시
K1859.401022031C단동식4010o 링 플랜지 연결.85632510,516,5x759,8M16x276331,1 요청 시
K1859.402022031C단동식4020o 링 플랜지 연결.85632510,516,5x759,8M16x276331,1 요청 시
K1859.161612031C복동식1616o 링 플랜지 연결.6030106,56,3x348,8M6x153521,1 요청 시
K1859.163212031C복동식1632o 링 플랜지 연결.6030106,56,3x348,8M6x153521,1 요청 시
K1859.165012031C복동식1650o 링 플랜지 연결.6030106,56,3x348,8M6x153521,1 요청 시
K1859.201612031C복동식2016o 링 플랜지 연결.6040126,58,5x348,8M8x163521,1 요청 시
K1859.203212031C복동식2032o 링 플랜지 연결.6040126,58,5x348,8M8x163521,1 요청 시
K1859.205012031C복동식2050o 링 플랜지 연결.6040126,58,5x348,8M8x163521,1 요청 시
K1859.252012031C복동식2520o 링 플랜지 연결.6550168,510,5x449,8M10x174521,1 요청 시
K1859.255012031C복동식2550o 링 플랜지 연결.6550168,510,5x449,8M10x174521,1 요청 시
K1859.322512031C복동식3225o 링 플랜지 연결.75552010,512,5x459,8M12x185531,1 요청 시
K1859.325012031C복동식3250o 링 플랜지 연결.75552010,512,5x459,8M12x185531,1 요청 시
K1859.402512031C복동식4025o 링 플랜지 연결.85632510,516,5x759,8M16x276331,1 요청 시
K1859.405012031C복동식4050o 링 플랜지 연결.85632510,516,5x759,8M16x276331,1 요청 시
주문 번호타입형태 타입피스톤
지름
스트로크LL4L5L8L9L10SW유효한
피스톤 면적
(cm²)
압축력
100bar 경우
(kN)
장력
100bar 경우
(kN)
CAD액세서리가격주문
K1859.160822031C단동식1685630-820,57822- 요청 시
K1859.162022031C단동식16209130-820,57822- 요청 시
K1859.200822031C단동식2086130-8207,5103,13,1- 요청 시
K1859.202022031C단동식20209530-8207,5103,13,1- 요청 시
K1859.250822031C단동식2586433-10217,5134,94,9- 요청 시
K1859.252022031C단동식25209433-10217,5134,94,9- 요청 시
K1859.321022031C단동식32107538-1225101788- 요청 시
K1859.322022031C단동식322010038-1225101788- 요청 시
K1859.401022031C단동식40107940-1227102212,512,6- 요청 시
K1859.402022031C단동식402010440-1227102212,512,6- 요청 시
K1859.161612031C복동식16165630-820,578221,2 요청 시
K1859.163212031C복동식16327330-820,578221,2 요청 시
K1859.165012031C복동식1650913024,5820,578221,2 요청 시
K1859.201612031C복동식20166130-8207,5103,13,12 요청 시
K1859.203212031C복동식20327730-8207,5103,13,12 요청 시
K1859.205012031C복동식2050953024,58207,5103,13,12 요청 시
K1859.252012031C복동식25206433-10217,5134,94,92,9 요청 시
K1859.255012031C복동식255094332610217,5134,94,92,9 요청 시
K1859.322512031C복동식32257538-12251017884,9 요청 시
K1859.325012031C복동식3250100382712251017884,9 요청 시
K1859.402512031C복동식40257940-1227102212,512,67,7 요청 시
K1859.405012031C복동식405010440271227102212,512,67,7 요청 시