제품 그룹
자동화 기능 클램핑 나사가 통합된 텐션 클램프
K2211

자동화 기능 클램핑 나사가 통합된 텐션 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:몸체 검정 산화 마무리.
워크피스 서포트 열처리 (HRC 39-45) 및 연마.
클램핑 나사 경화처리 및 검정 산화 마무리.
정보:1. 먼저 공작물을 공작물 지지대 또는 텐션 클램프의 클램핑 나사에 올려 놓으면 내부 스프링이 압축되어 클램핑 나사가 본체 안으로 당겨집니다.

2. 클램핑 나사 위에 공작물의 나사 구멍을 배치합니다.
클램핑 나사의 끝이 스프링 압력에 의해 나사 구멍에 약간 들어갑니다.

3. 구동 부품의 조작을 통해 클램핑 나사가 공작물의 나사 구멍으로 회전하여 클램핑 됩니다.

예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 작업의 경우, 지정된 최대 조임 토크 또는 지정된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점:자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
통합된 클램핑 나사
액세서리:K2212 확장 유닛.인도 품목2x 로케이팅 볼트 Ø 8 (h7) x 40
1x 보호 플러그.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2211 자동화 기능 클램핑 나사가 통합된 텐션 클램프 321 kB

도면

자동화 기능 클램핑 나사가 통합된 텐션 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BB1D

D1D2D3
스크류
DIN 912
D4D5D6HH1H2H3H4H5스트로크
S
SW조임 토크
max. Nm
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K2211.12907012580M10M10M1281041251052030802018192710 요청 시
K2211.16907012580M10M10M1681041251052030802021194515 요청 시