제품 그룹
포크형 고정 클로, DIN 6315, 알루미늄
K1952_Al

포크형 고정 클로, DIN 6315, 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:EN AW-7022.표면 마무리:무광택 처리.정보:오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1952_Aluminium 포크형 고정 클로, DIN 6315, 알루미늄 139 kB
 K1952_Al_Datasheet_27469__DIN_6315_--ko 138 kB

도면

포크형 고정 클로, DIN 6315, 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질타입L1A

B1B2B3B4스크류

CAD액세서리가격주문
K1952.206알루미늄B601271963M6 요청 시
K1952.208알루미늄B801592584M8 요청 시
K1952.210알루미늄B100201131105M10 요청 시
K1952.212알루미늄B125251438126M12/M14 요청 시
K1952.2121알루미늄B160281438126M12/M14 요청 시
K1952.216알루미늄B160301848158M16/M18 요청 시
K1952.2161알루미늄B200361848158M16/M18 요청 시
K1952.220알루미늄B2004022521510M20/M22 요청 시
K1952.2201알루미늄B2504022622010M20/M22 요청 시
K1952.224알루미늄B2004026662010M24 요청 시
K1952.2241알루미늄B2504026662010M24 요청 시
K1952.230알루미늄B3155034742012M30/M32 요청 시