제품 그룹
스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄
K1951

스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 또는 EN AW-7022.표면 마무리:도료 처리, 알루미늄 자연적 마무리.정보:오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1951 스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄 191 kB

도면

스완 넥형 고정 클로 DIN 6316, 스틸 및 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호재질

LB1B2B3H
max.
H1ACE1E2E3R1F
kN
스크류

CAD액세서리가격주문
K1951.06단강6072010209108202014114,82M6 요청 시
K1951.08단강80925122411129252517148,77M8 요청 시
K1951.10단강100113015301415123232221813,9M10 요청 시
K1951.12단강125144020401820164040282020,2M12/M14 요청 시
K1951.16단강125185025462325204940382537,8M16/M18 요청 시
K1951.161단강160185025462325204950382537,8M16/M18 요청 시
K1951.20단강160226030602830245555402858,8M20/M22 요청 시
K1951.201단강200226030602830245570402858,8M20/M22 요청 시
K1951.24단강200267035703235287260543484,7M24 요청 시
K1951.241단강250267035703235287280543484,7M24 요청 시
K1951.30단강2503480408037404091807240135M30/M32 요청 시
K1951.301단강315348040100565040911007240135M30/M32 요청 시
K1951.206알루미늄6072010209108202014114,82M6 요청 시
K1951.208알루미늄80925122411129252517148,77M8 요청 시
K1951.210알루미늄100113015301415123232221813,9M10 요청 시
K1951.212알루미늄125144020401820164040282020,2M12/M14 요청 시
K1951.216알루미늄125185025462325204940382537,8M16/M18 요청 시
K1951.2161알루미늄160185025462325204950382537,8M16/M18 요청 시
K1951.220알루미늄160226030602830245555402858,8M20/M22 요청 시
K1951.2201알루미늄200226030602830245570402858,8M20/M22 요청 시
K1951.224알루미늄200267035703235287260543484,7M24 요청 시
K1951.2241알루미늄250267035703235287280543484,7M24 요청 시
K1951.230알루미늄2503480408037404091807240135M30/M32 요청 시
K1951.2301알루미늄315348040100565040911007240135M30/M32 요청 시