설명재질:스틸 부품 경도 등급 5.8. 볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.표면 마무리:검정 산화.정보:간단한 플랫 클램핑 작업이나 조정을 위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있음. 필요 시에는 클램핑 공간이 매우 많이 존재하므로 컨트롤 그립을 360° 회전시킬 수 있음. 별 모양 소켓 버전은 언제나 45° 이동이 가능하도록 설계되어 있음.요청 시:기타 암나사, 로케이팅 홀 및 별 모양 소켓. 다른 길이의 요구 치수 "A"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|