제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리:검정 산화.정보:간단한 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤 그립이
360° 회전할 수 있도록,
충분한 클램핑 공간이 필요합니다.
요청 시:기타 암나사, 로케이팅 홀 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0176 텐션 레버 205 kB

도면 (전체 요약)

텐션 레버

클램핑 레버, 암나사 부착, 0 등급

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 암나사 부착, 0 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호고정 방법XTA=그립 길이DD1D2HH2CAD액세서리가격주문
K0176.2082내부 나사M81888,12410254032,5 요청 시
K0176.2102내부 나사M101888,12410254032,5 요청 시
K0176.21012내부 나사M10201042812324636,5 요청 시
K0176.2122내부 나사M12201042812324636,5 요청 시
K0176.2162내부 나사M1623126,53313325241 요청 시
K0176.2202내부 나사M2026128,54113326149 요청 시

클램핑 레버, 암나사 부착, 20 등급

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 암나사 부착, 20 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호고정 방법XTA=그립 길이A2DD1D2HH1H2CAD액세서리가격주문
K0176.208내부 나사M81884,5152410254052,532,5 요청 시
K0176.210내부 나사M101884,5152410254052,532,5 요청 시
K0176.212내부 나사M122010015281232466136,5 요청 시
K0176.216내부 나사M162312115331332527241 요청 시
K0176.220내부 나사M202612315411332618049 요청 시

클램핑 레버, 로케이팅 홀 부착, 0 등급

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 로케이팅 홀 부착, 0 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호고정 방법XTA=그립 길이DD1D2HH2CAD액세서리가격주문
K0176.1102로케이팅 홀102288,12410254032,5 요청 시
K0176.1122로케이팅 홀12251042812324636,5 요청 시
K0176.1142로케이팅 홀14251042812324636,5 요청 시
K0176.1162로케이팅 홀1628126,53313325241 요청 시
K0176.1202로케이팅 홀2032128,54113326149 요청 시

클램핑 레버, 로케이팅 홀 부착, 20 등급

자세한 정보

도면

클램핑 레버, 로케이팅 홀 부착, 20 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호고정 방법XTA=그립 길이A2DD1D2HH1H2CAD액세서리가격주문
K0176.110로케이팅 홀102284,5152410254052,532,5 요청 시
K0176.112로케이팅 홀122510015281232466136,5 요청 시
K0176.114로케이팅 홀142510015281232466136,5 요청 시
K0176.116로케이팅 홀162812115331332527241 요청 시
K0176.120로케이팅 홀203212315411332618049 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059