제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:광택처리된 스틸.
블라스트 스테인레스 스틸 1.4301.
정보:다른 부품과 레버를 고정하기
위해선 핀 방식보다 접착하는
방식이 효과적입니다.
도면 설명:
타입 L: 보어 홀 있음
타입 N: 암나사 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0174 원추형 그립 DIN 99 216 kB

도면 (전체 요약)

원추형 그립 DIN 99

원추형 그립, DIN 99, 타입 L, 홀 있음

자세한 정보

도면

원추형 그립, DIN 99, 타입 L, 홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질XA=그립 길이B1D1D2
HL2CAD액세서리가격주문
K0174.106L스틸6489,5812244 요청 시
K0174.108L스틸86012101630,55 요청 시
K0174.110L스틸107614,51320386 요청 시
K0174.112L스틸129518,51625477,5 요청 시
K0174.116L스틸1611924203259,510 요청 시
K0174.120L스틸2015230254075,512,5 요청 시
K0174.0106L스테인레스 스틸 A26489,5812244 요청 시
K0174.0108L스테인레스 스틸 A286012101630,55 요청 시
K0174.0110L스테인레스 스틸 A2107614,51320386 요청 시
K0174.0112L스테인레스 스틸 A2129518,51625477,5 요청 시
K0174.0116L스테인레스 스틸 A21611924203259,510 요청 시
K0174.0120L스테인레스 스틸 A22015230254075,512,5 요청 시

원추형 그립, DIN 99, 타입 N, 암나사

자세한 정보

도면

원추형 그립, DIN 99, 타입 N, 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질XA=그립 길이B2D1D2
HL2CAD액세서리가격주문
K0174.206N스틸M6489,5812244 요청 시
K0174.208N스틸M86012101630,55 요청 시
K0174.210N스틸M107614,51320386 요청 시
K0174.212N스틸M129518,51625477,5 요청 시
K0174.216N스틸M1611924203259,510 요청 시
K0174.220N스틸M2015230254075,512,5 요청 시
K0174.0206N스테인레스 스틸 A2M6489,5812244 요청 시
K0174.0208N스테인레스 스틸 A2M86012101630,55 요청 시
K0174.0210N스테인레스 스틸 A2M107614,51320386 요청 시
K0174.0212N스테인레스 스틸 A2M129518,51625477,5 요청 시
K0174.0216N스테인레스 스틸 A2M1611924203259,510 요청 시
K0174.0220N스테인레스 스틸 A2M2015230254075,512,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059