제품 그룹
플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사
K0129

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:스틸 부품 검정색.요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전 다른
위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0129 플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사 239 kB

도면 (전체 요약)

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사, 0 등급

자세한 정보

도면

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사, 0 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XTA=그립 길이DD1D2D3HH1H2H3톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0129.1081M81810213,5332510192122326 요청 시
K0129.2101M10211311941301222213,52630 요청 시
K0129.2121M12211311941301222213,52630 요청 시
K0129.3161M162714823453714282173336 요청 시

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사, 15 등급

자세한 정보

도면

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사, 15 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XTA=그립 길이A2DD1D2D3HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0129.108215°M8181001513,533251019212232926 요청 시
K0129.210215°M1021127151941301222213,5263830 요청 시
K0129.212215°M1221127151941301222213,5263830 요청 시
K0129.316215°M1627145152345371428217334836 요청 시