제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리:미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0108 텐션 레버 수나사 287 kB

도면 (전체 요약)

텐션 레버 수나사

수나사 클램프 레버, 0 등급

자세한 정보

도면

수나사 클램프 레버, 0 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XLA=그립 길이DD1D2D3HH1H2H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0108.1082X15M815921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X20M820921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X25M825921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X30M830921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X40M840921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X50M850921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1082X60M860921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X15M1015921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X20M1020921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X25M1025921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X30M1030921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X40M1040921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X50M1050921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1102X60M1060921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X15M1215921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X20M1220921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X25M1225921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X30M1230921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X40M1240921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X50M1250921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.1122X60M1260921624251044,54,53749,522 요청 시
K0108.2122X20M12201111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.2122X25M12251111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.2122X30M12301111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.2122X40M12401111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.2122X50M12501111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.2122X60M12601111928321251,55,54257,524 요청 시
K0108.3122X20M1220134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X25M1225134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X30M1230134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X40M1240134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X50M1250134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X60M1260134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X70M1270134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X80M1280134,523333213586476526 요청 시
K0108.3122X90M1290134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X20M1620134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X25M1625134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X30M1630134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X40M1640134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X50M1650134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X60M1660134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X70M1670134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X80M1680134,523333213586476526 요청 시
K0108.3162X90M1690134,523333213586476526 요청 시
K0108.4162X30M16301343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X40M16401343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X50M16501343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X60M16601343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X70M16701343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X80M16801343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4162X90M16901343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X30M20301343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X40M20401343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X50M20501343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X60M20601343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X70M20701343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X80M20801343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4202X90M20901343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X30M24301343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X40M24401343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X50M24501343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X60M24601343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X70M24701343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X80M24801343041321368,57,556,576,536 요청 시
K0108.4242X90M24901343041321368,57,556,576,536 요청 시

수나사 클램프 레버, 20 등급

자세한 정보

도면

수나사 클램프 레버, 20 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XLA=그립 길이A2DD1D2D3HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0108.1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 요청 시
K0108.2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0108.2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0108.2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0108.2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0108.2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0108.2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 요청 시
K0108.3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 요청 시
K0108.4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4241X3020°M2430128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4241X4020°M2440128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4241X5020°M2450128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4241X6020°M2460128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4241X7020°M2470128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4241X8020°M2480128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시
K0108.4241X9020°M2490128,5153041321368,57,556,589,576,536 요청 시