제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸 부품 경도 등급 5.8.
볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.
표면 마무리:검정 산화.정보:간단한 플랫 클램핑 작업이나 조정을
위해서는 텐션 레버를 이용할 수 있음. 필요 시에는 클램핑 공간이 매우 많이 존재하므로 컨트롤 그립을 360° 회전시킬 수 있음.
별 모양 소켓 버전은 언제나 45° 이동이 가능하도록 설계되어 있음.
요청 시:기타 암나사, 로케이팅 홀 및 별 모양 소켓.
다른 길이의 요구 치수 "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0177 플랫 텐셔 레버 190 kB

도면 (전체 요약)

플랫 텐셔 레버

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호고정 방법SWXA=그립 길이A1DD1D2HH1H2CAD액세서리가격주문
K0177.206내부 나사-M675152582014228,5 요청 시
K0177.208내부 나사-M875152582014228,5 요청 시
K0177.210내부 나사-M1075152582014228,5 요청 시
K0177.212내부 나사-M1210015331025172710 요청 시
K0177.216내부 나사-M1610015331025172710 요청 시
K0177.220내부 나사-M2012815411230203611,5 요청 시
K0177.224내부 나사-M2412815411230203611,5 요청 시
K0177.106로케이팅 홀-675152582014228,5 요청 시
K0177.108로케이팅 홀-875152582014228,5 요청 시
K0177.110로케이팅 홀-1075152582014228,5 요청 시
K0177.112로케이팅 홀-1210015331025172710 요청 시
K0177.116로케이팅 홀-1610015331025172710 요청 시
K0177.120로케이팅 홀-2012815411230203611,5 요청 시
K0177.124로케이팅 홀-2412815411230203611,5 요청 시
K0177.305안쪽 별 모양5,5-75152582014228,5 요청 시
K0177.307안쪽 별 모양7-75152582014228,5 요청 시
K0177.309안쪽 별 모양9-10015331025172710 요청 시
K0177.311안쪽 별 모양11-10015331025172710 요청 시
K0177.314안쪽 별 모양14-12815411230203611,5 요청 시
K0177.319안쪽 별 모양19-12815411230203611,5 요청 시