제품 그룹
수나사 플랫 클램프 레버, 0 등급
K0114_0

수나사 플랫 클램프 레버, 0 등급

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리:검정 산화.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0114_0 수나사 플랫 클램프 레버, 0 등급 191 kB

도면

수나사 플랫 클램프 레버, 0 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입크기XLADD1D2D3HH1H2H3톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0114.1081X151M81510213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X201M82010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X251M82510213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X301M83010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X401M84010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X501M85010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1081X601M86010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X151M101510213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X201M102010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X251M102510213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X301M103010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X401M104010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X501M105010213,5332510192122320 요청 시
K0114.1101X601M106010213,5332510192122320 요청 시
K0114.2101X202M10201311941301222213,52624 요청 시
K0114.2101X252M10251311941301222213,52624 요청 시
K0114.2101X302M10301311941301222213,52624 요청 시
K0114.2101X402M10401311941301222213,52624 요청 시
K0114.2101X502M10501311941301222213,52624 요청 시
K0114.2101X602M10601311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X202M12201311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X252M12251311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X302M12301311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X402M12401311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X502M12501311941301222213,52624 요청 시
K0114.2121X602M12601311941301222213,52624 요청 시
K0114.3121X203M122014823453714282173326 요청 시
K0114.3121X253M122514823453714282173326 요청 시
K0114.3121X303M123014823453714282173326 요청 시
K0114.3121X403M124014823453714282173326 요청 시
K0114.3121X503M125014823453714282173326 요청 시
K0114.3121X603M126014823453714282173326 요청 시
K0114.3161X203M162014823453714282173326 요청 시
K0114.3161X253M162514823453714282173326 요청 시
K0114.3161X303M163014823453714282173326 요청 시
K0114.3161X403M164014823453714282173326 요청 시
K0114.3161X503M165014823453714282173326 요청 시
K0114.3161X603M166014823453714282173326 요청 시