제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
재질:

알루미늄 캐스팅 핸들 EN AC-46200.
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.
스틸 힌지 핀, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:검정색 파우더 코팅 핸들, 정밀 구조 또는 신호등 빨강 정밀 구조
스러스트 와셔, 검정색.청색 피막 처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸 힌지 핀
정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.액세서리:약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2120_IG 암나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 222 kB

도면

암나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호주문 번호 오래됨 KIPP구성품 재질본체 색상DD1D2BB1HH1AA1스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K2120.7501103-스틸검정 RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2120.8501103-스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2120.9501103K0005.9501103스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2120.7501104-스틸검정 RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2120.8501104-스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2120.9501104K0005.9501104스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2120.0501104K0005.0501104스틸검정 RAL 9005M413,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2120.0501105K0005.0501105스틸검정 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2120.1501105K0005.1501105스틸검정 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2120.1501106K0005.1501106스틸검정 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2120.2501108K0005.2501108스틸검정 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,58350 요청 시
K2120.7511103-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2120.8511103-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2120.9511103K0005.9511103스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2120.7511104-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2120.8511104-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2120.9511104K0005.9511104스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2120.0511104K0005.0511104스테인리스 스틸검정 RAL 9005M413,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2120.0511105K0005.0511105스테인리스 스틸검정 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2120.1511105K0005.1511105스테인리스 스틸검정 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2120.1511106K0005.1511106스테인리스 스틸검정 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2120.2511108K0005.2511108스테인리스 스틸검정 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,58350 요청 시
K2120.7501403-스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2120.8501403-스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2120.9501403K0005.9501403스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2120.7501404-스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2120.8501404-스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2120.9501404K0005.9501404스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2120.0501404K0005.0501404스틸신호등 빨강 RAL 3020M413,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2120.0501405K0005.0501405스틸신호등 빨강 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2120.1501405K0005.1501405스틸신호등 빨강 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2120.1501406K0005.1501406스틸신호등 빨강 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2120.2501408K0005.2501408스틸신호등 빨강 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,58350 요청 시
K2120.7511403-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2120.8511403-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2120.9511403K0005.9511403스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2120.7511404-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,510,550 요청 시
K2120.8511404-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,510,645 요청 시
K2120.9511404K0005.9511404스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,711,590 요청 시
K2120.0511404K0005.0511404스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M413,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2120.0511405K0005.0511405스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,112,5100 요청 시
K2120.1511405K0005.1511405스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2120.1511406K0005.1511406스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,24120 요청 시
K2120.2511408K0005.2511408스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,58350 요청 시