제품 그룹
암나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 알루미늄 편심 레버
K2120_AG

암나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 알루미늄 편심 레버

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.
스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.
재질:

알루미늄 캐스팅 핸들 EN AC-46200.
고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.
스틸 힌지 핀, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
스틸 스터드 나사, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:검정색 파우더 코팅 핸들, 정밀 구조 또는 신호등 빨강 정밀 구조
스러스트 와셔, 검정색.
청색 피막 처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸 힌지 핀, 스터드 나사
정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.액세서리:약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.
이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2120_AG 암나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 알루미늄 편심 레버 240 kB

도면

암나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 알루미늄 편심 레버

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호주문 번호 오래됨 KIPP구성품 재질본체 색상DD1D2BB1HH1AA1스트로크
S
L클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K2120.7501103X10-스틸검정 RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51100,550 요청 시
K2120.7501103X15-스틸검정 RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51150,550 요청 시
K2120.7501103X30-스틸검정 RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51300,550 요청 시
K2120.8501103X10-스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51100,645 요청 시
K2120.8501103X15-스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51150,645 요청 시
K2120.8501103X30-스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51300,645 요청 시
K2120.9501103X10K0005.9501103X10스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 요청 시
K2120.9501103X15K0005.9501103X15스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 요청 시
K2120.9501103X30K0005.9501103X30스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 요청 시
K2120.7501104X10-스틸검정 RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51100,550 요청 시
K2120.7501104X15-스틸검정 RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51150,550 요청 시
K2120.7501104X30-스틸검정 RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51300,550 요청 시
K2120.8501104X10-스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51100,645 요청 시
K2120.8501104X15-스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51150,645 요청 시
K2120.8501104X30-스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51300,645 요청 시
K2120.9501104X10K0005.9501104X10스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 요청 시
K2120.9501104X15K0005.9501104X15스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 요청 시
K2120.9501104X30K0005.9501104X30스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 요청 시
K2120.0501104X15K0005.0501104X15스틸검정 RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11152,5100 요청 시
K2120.0501104X20K0005.0501104X20스틸검정 RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11202,5100 요청 시
K2120.0501104X30K0005.0501104X30스틸검정 RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11302,5100 요청 시
K2120.0501105X20K0005.0501105X20스틸검정 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11202,5100 요청 시
K2120.0501105X30K0005.0501105X30스틸검정 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11302,5100 요청 시
K2120.0501105X40K0005.0501105X40스틸검정 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11402,5100 요청 시
K2120.0501105X50K0005.0501105X50스틸검정 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11502,5100 요청 시
K2120.1501105X20K0005.1501105X20스틸검정 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2204120 요청 시
K2120.1501105X30K0005.1501105X30스틸검정 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2304120 요청 시
K2120.1501105X40K0005.1501105X40스틸검정 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2404120 요청 시
K2120.1501105X50K0005.1501105X50스틸검정 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2504120 요청 시
K2120.1501106X20K0005.1501106X20스틸검정 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2204120 요청 시
K2120.1501106X30K0005.1501106X30스틸검정 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2304120 요청 시
K2120.1501106X40K0005.1501106X40스틸검정 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2404120 요청 시
K2120.1501106X50K0005.1501106X50스틸검정 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2504120 요청 시
K2120.2501108X25K0005.2501108X25스틸검정 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5258350 요청 시
K2120.2501108X30K0005.2501108X30스틸검정 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5308350 요청 시
K2120.2501108X40K0005.2501108X40스틸검정 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5408350 요청 시
K2120.2501108X50K0005.2501108X50스틸검정 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5508350 요청 시
K2120.2501110X25K0005.2501110X25스틸검정 RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5258350 요청 시
K2120.2501110X30K0005.2501110X30스틸검정 RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5308350 요청 시
K2120.2501110X40K0005.2501110X40스틸검정 RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5408350 요청 시
K2120.2501110X50K0005.2501110X50스틸검정 RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5508350 요청 시
K2120.7511103X10-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51100,550 요청 시
K2120.7511103X15-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51150,550 요청 시
K2120.7511103X30-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51300,550 요청 시
K2120.8511103X10-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51100,645 요청 시
K2120.8511103X15-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51150,645 요청 시
K2120.8511103X30-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51300,645 요청 시
K2120.9511103X10K0005.9511103X10스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 요청 시
K2120.9511103X15K0005.9511103X15스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 요청 시
K2120.9511103X30K0005.9511103X30스테인리스 스틸검정 RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 요청 시
K2120.7511104X10-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51100,550 요청 시
K2120.7511104X15-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51150,550 요청 시
K2120.7511104X30-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51300,550 요청 시
K2120.8511104X10-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51100,645 요청 시
K2120.8511104X15-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51150,645 요청 시
K2120.8511104X30-스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51300,645 요청 시
K2120.9511104X10K0005.9511104X10스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 요청 시
K2120.9511104X15K0005.9511104X15스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 요청 시
K2120.9511104X30K0005.9511104X30스테인리스 스틸검정 RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 요청 시
K2120.0511104X15K0005.0511104X15스테인리스 스틸검정 RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11152,5100 요청 시
K2120.0511104X20K0005.0511104X20스테인리스 스틸검정 RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11202,5100 요청 시
K2120.0511104X30K0005.0511104X30스테인리스 스틸검정 RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11302,5100 요청 시
K2120.0511105X20K0005.0511105X20스테인리스 스틸검정 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11202,5100 요청 시
K2120.0511105X30K0005.0511105X30스테인리스 스틸검정 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11302,5100 요청 시
K2120.0511105X40K0005.0511105X40스테인리스 스틸검정 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11402,5100 요청 시
K2120.0511105X50K0005.0511105X50스테인리스 스틸검정 RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11502,5100 요청 시
K2120.1511105X20K0005.1511105X20스테인리스 스틸검정 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2204120 요청 시
K2120.1511105X30K0005.1511105X30스테인리스 스틸검정 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2304120 요청 시
K2120.1511105X40K0005.1511105X40스테인리스 스틸검정 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2404120 요청 시
K2120.1511105X50K0005.1511105X50스테인리스 스틸검정 RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2504120 요청 시
K2120.1511106X20K0005.1511106X20스테인리스 스틸검정 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2204120 요청 시
K2120.1511106X30K0005.1511106X30스테인리스 스틸검정 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2304120 요청 시
K2120.1511106X40K0005.1511106X40스테인리스 스틸검정 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2404120 요청 시
K2120.1511106X50K0005.1511106X50스테인리스 스틸검정 RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2504120 요청 시
K2120.2511108X25K0005.2511108X25스테인리스 스틸검정 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5258350 요청 시
K2120.2511108X30K0005.2511108X30스테인리스 스틸검정 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5308350 요청 시
K2120.2511108X40K0005.2511108X40스테인리스 스틸검정 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5408350 요청 시
K2120.2511108X50K0005.2511108X50스테인리스 스틸검정 RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5508350 요청 시
K2120.2511110X25K0005.2511110X25스테인리스 스틸검정 RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5258350 요청 시
K2120.2511110X30K0005.2511110X30스테인리스 스틸검정 RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5308350 요청 시
K2120.2511110X40K0005.2511110X40스테인리스 스틸검정 RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5408350 요청 시
K2120.2511110X50K0005.2511110X50스테인리스 스틸검정 RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5508350 요청 시
K2120.7501403X10-스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51100,550 요청 시
K2120.7501403X15-스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51150,550 요청 시
K2120.7501403X30-스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51300,550 요청 시
K2120.8501403X10-스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51100,645 요청 시
K2120.8501403X15-스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51150,645 요청 시
K2120.8501403X30-스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51300,645 요청 시
K2120.9501403X10K0005.9501403X10스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 요청 시
K2120.9501403X15K0005.9501403X15스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 요청 시
K2120.9501403X30K0005.9501403X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 요청 시
K2120.7501404X10-스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51100,550 요청 시
K2120.7501404X15-스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51150,550 요청 시
K2120.7501404X30-스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51300,550 요청 시
K2120.8501404X10-스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51100,645 요청 시
K2120.8501404X15-스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51150,645 요청 시
K2120.8501404X30-스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51300,645 요청 시
K2120.9501404X10K0005.9501404X10스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 요청 시
K2120.9501404X15K0005.9501404X15스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 요청 시
K2120.9501404X30K0005.9501404X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 요청 시
K2120.0501404X15K0005.0501404X15스틸신호등 빨강 RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11152,5100 요청 시
K2120.0501404X20K0005.0501404X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11202,5100 요청 시
K2120.0501404X30K0005.0501404X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11302,5100 요청 시
K2120.0501405X20K0005.0501405X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11202,5100 요청 시
K2120.0501405X30K0005.0501405X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11302,5100 요청 시
K2120.0501405X40K0005.0501405X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11402,5100 요청 시
K2120.0501405X50K0005.0501405X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11502,5100 요청 시
K2120.1501405X20K0005.1501405X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2204120 요청 시
K2120.1501405X30K0005.1501405X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2304120 요청 시
K2120.1501405X40K0005.1501405X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2404120 요청 시
K2120.1501405X50K0005.1501405X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2504120 요청 시
K2120.1501406X20K0005.1501406X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2204120 요청 시
K2120.1501406X30K0005.1501406X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2304120 요청 시
K2120.1501406X40K0005.1501406X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2404120 요청 시
K2120.1501406X50K0005.1501406X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2504120 요청 시
K2120.2501408X25K0005.2501408X25스틸신호등 빨강 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5258350 요청 시
K2120.2501408X30K0005.2501408X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5308350 요청 시
K2120.2501408X40K0005.2501408X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5408350 요청 시
K2120.2501408X50K0005.2501408X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5508350 요청 시
K2120.2501410X25K0005.2501410X25스틸신호등 빨강 RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5258350 요청 시
K2120.2501410X30K0005.2501410X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5308350 요청 시
K2120.2501410X40K0005.2501410X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5408350 요청 시
K2120.2501410X50K0005.2501410X50스틸신호등 빨강 RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5508350 요청 시
K2120.7511403X10-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51100,550 요청 시
K2120.7511403X15-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51150,550 요청 시
K2120.7511403X30-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51300,550 요청 시
K2120.8511403X10-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51100,645 요청 시
K2120.8511403X15-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51150,645 요청 시
K2120.8511403X30-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51300,645 요청 시
K2120.9511403X10K0005.9511403X10스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 요청 시
K2120.9511403X15K0005.9511403X15스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 요청 시
K2120.9511403X30K0005.9511403X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 요청 시
K2120.7511404X10-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51100,550 요청 시
K2120.7511404X15-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51150,550 요청 시
K2120.7511404X30-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51300,550 요청 시
K2120.8511404X10-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51100,645 요청 시
K2120.8511404X15-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51150,645 요청 시
K2120.8511404X30-스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51300,645 요청 시
K2120.9511404X10K0005.9511404X10스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 요청 시
K2120.9511404X15K0005.9511404X15스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 요청 시
K2120.9511404X30K0005.9511404X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 요청 시
K2120.0511404X15K0005.0511404X15스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11152,5100 요청 시
K2120.0511404X20K0005.0511404X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11202,5100 요청 시
K2120.0511404X30K0005.0511404X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11302,5100 요청 시
K2120.0511405X20K0005.0511405X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11202,5100 요청 시
K2120.0511405X30K0005.0511405X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11302,5100 요청 시
K2120.0511405X40K0005.0511405X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11402,5100 요청 시
K2120.0511405X50K0005.0511405X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11502,5100 요청 시
K2120.1511405X20K0005.1511405X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2204120 요청 시
K2120.1511405X30K0005.1511405X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2304120 요청 시
K2120.1511405X40K0005.1511405X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2404120 요청 시
K2120.1511405X50K0005.1511405X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2504120 요청 시
K2120.1511406X20K0005.1511406X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2204120 요청 시
K2120.1511406X30K0005.1511406X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2304120 요청 시
K2120.1511406X40K0005.1511406X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2404120 요청 시
K2120.1511406X50K0005.1511406X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2504120 요청 시
K2120.2511408X25K0005.2511408X25스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5258350 요청 시
K2120.2511408X30K0005.2511408X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5308350 요청 시
K2120.2511408X40K0005.2511408X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5408350 요청 시
K2120.2511408X50K0005.2511408X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5508350 요청 시
K2120.2511410X25K0005.2511410X25스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5258350 요청 시
K2120.2511410X30K0005.2511410X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5308350 요청 시
K2120.2511410X40K0005.2511410X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5408350 요청 시
K2120.2511410X50K0005.2511410X50스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5508350 요청 시