제품 그룹
T 슬롯 너트, 프로파일 커넥터,
타입 I
K2015

T 슬롯 너트, 프로파일 커넥터, 타입 I

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:프로파일 가공 없이 두 개의 알루미늄 프로파일의 끝부분 연결용. T슬롯 너트는 간단히 슬롯에 밀어 넣고 나사산 핀을 사용하여 고정합니다.

또한 소켓 스트립과 LED 조명 연결에도 적합합니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2015 T 슬롯 너트, 프로파일 커넥터, 타입 I 181 kB

도면

T 슬롯 너트, 프로파일 커넥터,
타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

슬롯 너비제품 타입CAD액세서리가격주문
K2015.0808X1408알루미늄 프로파일용, 타입 I 요청 시