제품 그룹
T 슬롯 너트, 다이렉트 커넥터,
타입 I
K2016

T 슬롯 너트, 다이렉트 커넥터, 타입 I

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:프로파일 가공 없이 두 개의 알루미늄 프로파일을 교차 또는 병렬 연결용.

또한 소켓 스트립과 LED 조명을 장착하는 데 적합합니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2016 T 슬롯 너트, 다이렉트 커넥터, 타입 I 328 kB

도면

T 슬롯 너트, 다이렉트 커넥터,
타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

슬롯 너비제품 타입CAD액세서리가격주문
K2016.08068알루미늄 프로파일용, 타입 I 요청 시