제품 그룹
프로파일 알루미늄용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓
K2150

프로파일 알루미늄용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드, 유리 섬유 강화 소켓.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
표면 마무리:검정색 소켓, UL94-V0에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
정보:벨크로 테이프 소켓은 전선, 케이블 및 호스를 부드럽게 고정하기 위한 설치 보조 도구로 사용됩니다. 소켓에는 이미 벨크로 테이프가 장착되어 있습니다. 벨크로 테이프는 별도의 도구 없이 소켓에서 분리하여 삽입할 수 있습니다. 벨크로 테이프는 수백 번 열고 닫을 수 있습니다.

벨크로 테이프 소켓은 프로파일 알루미늄에 직접 조립하는 데 적합합니다.

소켓은 클램핑 풋을 사용하여 별도의 도구 없이 프로파일 알루미늄의 슬롯에 조립할 수 있습니다. 45° 회전시키면 소켓을 프로파일 슬롯을 가로지르거나 평행하게 조립할 수 있습니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2150 프로파일 알루미늄용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓 358 kB

도면

프로파일 알루미늄용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질B

B1H1LL1슬롯 너비클램핑 범위
mm
CAD액세서리가격주문
K2150.10810150I101515,41501984-20 요청 시
K2150.10820180I202618,11802988-35 요청 시
K2150.10820200I202618,520036810-60 요청 시
K2150.20810150B101513,81501984-20 요청 시
K2150.20820180B2026171802988-35 요청 시
K2150.20820200B202617,120036810-60 요청 시
K2150.21010150B101517,715019104-20 요청 시
K2150.21020180B202620,918029108-35 요청 시
K2150.21020200B202621200361010-60 요청 시