제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:광택 처리된 T슬롯 너트.
광택 처리된 스크류, 블랙.
정보:배달 범위는 2개의 카운터 성크 스크류 DIN 7991과 2개의 T-슬롯 너트로 구성되어 있습니다.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1044 러그 및 앵글용 고정 세트 155 kB

도면

러그 및 앵글용 고정 세트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2슬롯 너비D

LCAD액세서리가격주문
K1044.06타입 i바가 있는 T-슬롯 너트6M610 요청 시
K1044.08타입 i바가 있는 T-슬롯 너트8M814 요청 시