- 스크류, 너트 및 와셔
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- K0377
T 슬롯 너트 DIN 508 확대형
- K1911
T-슬롯용 너트 긴 디자인
- K0378
T슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K0379
T 슬롯 마름모 너트
- K0696
키웨이 DIN 6885 A
- K1023
T슬롯 너트 회전형, I타입
- K1024
T슬롯 너트 회전형, 바 있음, I타입
- K1025
T슬롯 너트 중형, I타입
- K1912
슬롯키 프로파일 타입 I
- K1026
회전형 슬롯 너트 B 타입
- K1027
T슬롯 너트 회전형, 스프링 있음, 타입
- K1028
해머 너트
- K1029
해머 헤드 볼트
- K2016
T 슬롯 너트, 다이렉트 커넥터, 타입 I
- K2015
T 슬롯 너트, 프로파일 커넥터, 타입 I
- K1030
플랜지가 있는 육각 너트
- K1031
표준 연결 세트 I타입
- K1040
중앙 스크류 B타입
- K1032
범용 연결 세트 I타입
- K1033
중앙 연결 세트 I타입
- K1034
중앙 연결 세트 B타입
- K1035
중앙 연결 세트 B타입
- K1036
자동 연결 세트 I타입
- K1037
자동 연결 세트 B타입
- K1038
볼트 커넥터 세트 B타입
- K1039
큐브 연결 세트 B타입
- K1538
스틸 나사 인서트, 셀프 태핑, 타입 B
- K1538
조립 툴, 스틸, 셀프 태닝, 타입 B, 스틸 나사 인서트용
- K1041
자동 맞대기 이음 세트 I타입
- K1044
러그 및 앵글용 고정 세트
- K2149
나사 조립용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓
- K2150
프로파일 알루미늄용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓
- K2151
자체 소화성이 있는 벨크로 테이프 롤러
- K2152
자체 소화성이 있는 벨크로 스트랩과 플라스틱 아일렛
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2152자체 소화성이 있는 벨크로 스트랩과 플라스틱 아일렛 |
뒤로 |
|
|
설명재질:폴리프로필렌 벨크로 테이프폴리아미드 아일렛표면 마무리:검정색 벨크로 테이프와 아일렛, UL94-V2에 따라 자체 소화성이 있음.정보:고품질의 플라스틱 아일렛이 용접된 후크 앤 루프 테이이프프는 수백 번 열고 다시 닫을 수 있습니다.벨크로 스트랩은 케이블과 전선을 묶고 정리하고 고정하는데 이상적입니다. 플리스 쪽이 바깥을 향하도록 아일렛을 통해 당겨서 뒤로 당겨 조인 다음 벨크로를 사용하여 단단히 고정합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|