제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:큰 칼라가 달린 너트. 해머헤드 스크류와 연결하는데 적합함.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1030 플랜지가 있는 육각 너트 185 kB

도면

플랜지가 있는 육각 너트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입슬롯 너비DD1

HSWCAD액세서리가격주문
K1030.08B10M821813 요청 시