Gruppi merceologici
Piastra di base per morsa autocentrante
K1274

Piastra di base per morsa autocentrante

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e rettificato.Nota:Forma A:
La piastra di base consente il bloccaggio delle morse autocentranti (65 - 80 - 125) su sistemi modulari M12/12F7 con distanza modulare 50 mm.

Forma B+C:
La piastra di base consente il bloccaggio delle morse autocentranti (65 -80 - 125) su tavole della macchina con cave a T.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1274 Piastra di base per morsa autocentrante 436 kB

Disegni (sintesi completa)

Piastra di base per morsa autocentrante
Piastra di base per morsa autocentrante

Piastra di base per morsa autocentrante, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piastra di base per morsa autocentrante, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCompatibile con

Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1274.12175200Amorsa autocentrante 65, 80, 1254,03 su richiesta

Piastra di base per morsa autocentrante, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piastra di base per morsa autocentrante, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCompatibile con

Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1274.00175260Bmorsa autocentrante 65, 806,3 su richiesta

Piastra di base per morsa autocentrante, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Piastra di base per morsa autocentrante, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCompatibile con

Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1274.00230275Cmorsa autocentrante 1257,5 su richiesta