Gruppi merceologici
Bulloni di serraggio UNILOCK  grandezza del sistema 80 mm
K0967

Bulloni di serraggio UNILOCK grandezza del sistema 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:I bulloni di serraggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di serraggio sono avvitati all'elemento intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.

Con i bulloni di serraggio UNILOCK in connessione con le viti di fissaggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di tenuta sono possibili le seguenti forze di tenuta:
- Forza di tenuta (M10) 35.000N
- Forza di tenuta (M12) 50.000N
- Forza di tenuta (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Per altri bulloni di serraggio della stessa dimensione del sistema, vedere K1471, K0968 e K0967 con perni filettati.

DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0967 Bulloni di serraggio UNILOCK  grandezza del sistema 80 mm 258 kB
 Nota tecnica per il sistema di serraggio a punto zero 115 kB
 Nota tecnica per Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 80 7,3 MB

Disegni

Bulloni di serraggio UNILOCK  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3HTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 su richiesta
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 su richiesta
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 su richiesta
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 su richiesta
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 su richiesta
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 su richiesta
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 su richiesta
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 su richiesta
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 su richiesta
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 su richiesta
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 su richiesta
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 su richiesta
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 su richiesta
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 su richiesta
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33