Gruppi merceologici
Livelle sferiche alloggiamento con bordo flangiato
K1152

Livelle sferiche alloggiamento con bordo flangiato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione:nichelato e lucidato.Nota:Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- La livella sferica è regolata sulla superficie inferiore della flangia
- Bordo flangiato con scanalature per l'inserimento
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura: Da -35 °C a +55 °C.Montaggio:- Misurare il corpo del barattolo
- Montaggio mediante inserimento a pressione della livella, foro 0,02 mm – 0,03 mm inferiore al Ø del corpo del barattolo
- La relativa fase sul foro semplifica il montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1152 Livelle sferiche alloggiamento con bordo flangiato 244 kB

Disegni

Livelle sferiche alloggiamento con bordo flangiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HH1SensibilitàCADAcc.PrezzoOrdinare
K1152.18103020181210830' su richiesta
K1152.20123025201412930' su richiesta
K1152.281330302820131030' su richiesta