Gruppi merceologici
Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte
K1921

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4542.

Versione:temprato.Nota:Le bussole portamaschi consentono un posizionamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento. Offrono un montaggio semplice e sicuro nel processo in diversi materiali di supporto. Utilizzabili anche per parti a parete sottile e fori ciechi.
Questa versione è adatta per le applicazioni che necessitano di una superficie piana dopo l'avvitamento.
Sono resistenti alla corrosione e poco soggette all'usura.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1921 Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte 263 kB

Disegni (sintesi completa)

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento,  acciaio inox, piatte, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2D3D4D5D6L1L2L3XCoppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1921.10810A8M16x1,5249,83,1161025201,575 su richiesta
K1921.10815A8M16x1,5249,83,1161525201,575 su richiesta
K1921.10825A8M16249,83,1162535301,575 su richiesta
K1921.10835A8M16249,83,1163545401,575 su richiesta
K1921.11015A10M20x1,52812,25,1201530241,5100 su richiesta
K1921.11025A10M20x1,52812,25,1202535291,5100 su richiesta
K1921.11035A10M202812,25,1203545391,5100 su richiesta
K1921.11050A10M202812,25,1205060541,5100 su richiesta
K1921.11215A12M24x1,53214,75,1221532261,5150 su richiesta
K1921.11225A12M24x1,53214,75,1222540341,5150 su richiesta
K1921.11625A16M30x23919,25,1302545391,5200 su richiesta

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Bussole portamaschi per anelli di sollevamento, acciaio inox, piatte, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2D3D4D5D6L1L2L3L4XCoppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1921.11235B12M243214,75,1223550443,81,5150 su richiesta
K1921.11250B12M243214,75,12250655918,81,5150 su richiesta
K1921.11650B16M303919,25,13050655961,5200 su richiesta
K1921.11675B16M303919,25,130759084311,5200 su richiesta
K1921.12050B20M36x243265,1305070633,51,5200 su richiesta
K1921.12075B20M36x243265,13075958828,51,5200 su richiesta