Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio 1.7225. Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:La rondella di compensazione a sfera consente un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Per inclinazioni trasversali D3 > 1° si consiglia per un appoggio uniforme delle viti l'impiego di un'ulteriore rondella di compensazione a sfera. Le parti superiore e inferiore non possono separarsi, sono unite.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0691 Rondelle sferiche di compensazione 235 kB

Disegni

Rondelle sferiche di compensazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
HH1DD1D2D3αCADAcc.PrezzoOrdinare
K0691.151acciaio85,5238,52515 su richiesta
K0691.152acciaio inox85,5238,52515 su richiesta
K0691.201acciaio106,230133220 su richiesta
K0691.202acciaio inox106,230133220 su richiesta
K0691.301acciaio12,5940204530 su richiesta
K0691.302acciaio inox12,5940204530 su richiesta
K0691.401acciaio161352295838 su richiesta
K0691.402acciaio inox161352295838 su richiesta
K0691.501acciaio201465367048 su richiesta
K0691.502acciaio inox201465367048 su richiesta
K0691.601acciaio201475448061 su richiesta
K0691.602acciaio inox201475448061 su richiesta